Référence des composants
Pinces pour le ponçage et l'ébavurage
Pince de préhension | Composants | Construction de machines et d'installations | Métal

Pinces parallèles deux mors
Série GPP5000

- Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
- Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
- Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
1. Pinces parallèles deux mors

- Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
- Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
- Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
Task & Solution
Les pinces premium de la série 5000 disposent d'un guidage à rainures profilées extrêmement robuste, à revêtement dur, en acier dans l'acier et peuvent vraiment tout faire. Par exemple dans une machine de meulage et d'ébavurage automatique avec table circulaire à 3 stations et 3 unités de meulage à 5 axes commandés, comme dans ce projet. Aucune limite dans le chargement et le déchargement automatiques pour des processus de bande de haute qualité d'éléments chauffants tubulaires.
Faits saillants et données techniques
- Protection contre la corrosion
- Capteur magnétique
- Steel Linear Guide
- Certifiée salle blanche
Composants standard intégrés